这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4417A-K01 EPM-P 系列双通道功率计选件 K01

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 典型工作时间: LED 背光开启,长达 110 分钟;LED 背光关闭,长达 160 分钟(E4416A 单通道功率计)。LED 背光开启,长达 45 分钟;LED 背光关闭,长达 75 分钟(E4417A 双通道功率计)。
  • 充电时间:空电池充满需 3 小时。
  • 注: 功率计在充电时也可使用。
  • 化学成分:镍金属氢化物
  • 重量: 1 千克

描述

电池选件(K01)可支持用户在无法方便使用交流电源的工作环境下使用 E4417A 功率计。 安装电池选件后,将功率计连接到交流电源上,功率计将在交流电源供电条件下运行,电池则在控制充电模式下运行。
当功率计在电池供电的情况下开机,或者在连接交流电源后出现交流功率减损,功率计显示屏上将弹出一个窗口,显示“Running Under Battery Power(在电池供电情况下运行)”。

电池选件 K01 工作特征 1
以下信息将介绍温度为 25oC 时电池的典型性能(除非另有说明)。

1 特征是指在产品应用中有用但不包含在产品担保范围内的产品性能。

Keysight Technologies F and S Award Logo