这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关软件产品

相关产品和解决方案

  • no image available M8000 系列 

    M8000 系列

    • 高度集成的 BERT
    • 强大的可扩展性
    • 精确可靠的测试结果
       

  • no image available 可调谐激光源模块 

    可调谐激光源模块

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • no image available N4917B 光接收机极限测试解决方案 

    N4917B 光接收机极限测试解决方案

    • 100GBASE-LR4、ER4 和 SR4 测试解决方案
    • 标准一致性光极限眼图校准
    • 自动化完整解决方案

  • no image available N4917BACA 光接收机极限测试 

    N4917BACA 光接收机极限测试

    Keysight N4917BACA 光接收机测试解决方案为光接收机极限测试提供了一个完整、可重复的自动化解决方案。

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块 

    81576A 配备功率控制功能和直角接口的 81576A 可变光衰减器模块

    Keysight 81576A 具有出色的波长平坦度,并且可以处理大输入功率。此外,81576A 还有功率控制功能,可设置衰减器的输出功率。

  • N7764A Product Image N7764A 4 通道可变光衰减器 

    N7764A 4 通道可变光衰减器

    N7764A 是一款 4 通道功率监测衰减器。 作为一款价格合理的紧凑型远程控制仪器,该产品能够提供快速的衰减和功率调整。

  • no image available M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • no image available M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT 

    M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT

    • 码型发生器和误码分析仪的数据速率高达 32 GBaud 和 64 GBaud 
    • 可选择 PAM4 和 NRZ 格式 
    • 综合去加重、抖动功能,并增加了第 2 个通道 
    • 真正的 PAM4 误码分析 
    • AXIe 模块,配有 3 插槽发生器和 1 插槽分析仪

  • no image available N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution 

    N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution

    The N4917B software provides an automated standard conformant optical receiver test according to 100GBASE LR4 and ER4 test specification.