这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4917BSCA 光接收机极限测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

特性

  • 对 400GBASE-LR8/-FR8 和 200GBASE-LR4/-FR4/-DR4 模块进行符合 IEEE 802.3bs 标准的极限光接收机表征
  • 单一供应商提供的完整解决方案,能够自动控制此解决方案中的全部所需仪器执行各种操作
  • 对光极限 PAM-4 信号进行稳定且可重复的校准
  • 可调整外部消光比(OER)、传输和色散眼图关闭(TDECQ)、光调制幅度(OMA)的目标值

功能

  • 使用 N4917BSCA 软件进行统一的仪器控制和设置
  • 自动进行极限信号校准、接收机灵敏度和抖动容限测量
  • 通过被测器件控制和脚本编程界面定制器件测试并生成报告
  • 可调整极限条件混合支持用户定义的校准
  • 基于用户定义的参数设置进行灵活校准

描述

Keysight N4917BSCA 光接收机测试解决方案为光接收机极限测试提供了一个完整、可重复的自动化解决方案。与依照 IEEE 802.3bs 第 121 条和第 122 条进行手动校准相比,该方案为光极限眼图提供了可重复的校准,能够节省数小时的校准时间。N4917BSCA 解决方案软件能够控制和设置所有必需的仪器,用于校准、接收机灵敏度和抖动容限测试。

这个光接收机极限测试解决方案以 M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT 为基础构建,另外还包括任意波形发生器、光参考发射机、DCA 系列数字采样示波器、可调谐激光源和光衰减器。该方案还支持其他配置,并且可以使用硬件来执行其他类型的一致性测试,例如光发射机和芯片至模块接口的一致性测试。

N4917BSCA user interface showing the stress configuration screen

N4917BSCA 光接收机极限测试用户界面显示的极限测试配置屏幕

 

Calibrated stressed signal for 200GBASE-FR4 optical receiver compliance test

经过校准、用于 200GBASE-FR4 光接收机一致性测试的极限测试信号
(使用 13.28 GHz 接收机带宽和 5 分接 T 间隔 FIR 滤波器)
 

是德科技射频和数字技术学习中心——行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导

相关行业和技术