这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M8290440A 用于相干光发射和接收器件的测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 86122B Multi-Wavelength Meter 86122C Multi-Wavelength Meter 

    86122C Multi-Wavelength Meter

    • Enhanced, stabilized HeNe reference laser with double lifetime
    • Perfect in manufacturing benches as well as R&D labs
    • Absolute wavelength accuracy: ±0.2 ppm
    • 5 year warranty
    • Wavelength range: 1270 to 1650 nm
       

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744A 多端口光功率计 

    N7744A 多端口光功率计

    广受欢迎的 Keysight N7744A 光功率计具备 4 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。

  • N7786B Benchtop Polarization Synthesizer N7786B 偏振综合仪 

    N7786B 偏振综合仪

    N7786B 包括内部 SOP 监测和反馈功能,可设定和保持选定偏振状态或序列。 快速转换可支持使用 N7700A 软件进行单次扫描光谱 PDL 测量。

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745A 多端口光功率计 

    N7745A 多端口光功率计

    广受欢迎的 Keysight N7745A 光功率计具有 8 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。

  • N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch N7731A 双通道 1x4 光开关——新产品! 

    N7731A 双通道 1x4 光开关——新产品!

    N7731A 是双 1x4 光纤开关,可用于单模或多模光纤连接。

  • no image available M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • no image available M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • 86120C Multi-Wavelength Meter 86120D 多波长计 

    86120D 多波长计

    • 8612xx 系列多波长计以可靠性和耐用性著称
    • 能够测量多个波长范围内的光源和信号
    • 700 nm 至 1700 nm 波长范围
    • 适用于快速、自动化波长调整过程

  • no image available M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案 

    M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案

    • 紧凑、灵活的 AXIe 模块化仪器
    • 74 Gbaud 最大符号率
    • 83 至 92 GSa/s 数据采样率范围
    • 512k 最大采样记录长度
    • 8 位 ADC 分辨率