这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years US$ 520

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • N5452A N5452A 远程编程界面(N5452A) 

    N5452A 远程编程界面(N5452A)

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software U7232E DisplayPort 1.4 一致性测试和验证软件 

    U7232E DisplayPort 1.4 一致性测试和验证软件

    • 在 VESA 授权测试中心使用,进行产品认证。
    • 支持在标准 DisplayPort(DP1.4)和 DisplayPort over Type-C 中使用的最新物理层测试。

  • no image available N6470B Thunderbolt 发射机一致性测试软件 

    N6470B Thunderbolt 发射机一致性测试软件

    • Thunderbolt3 发射机一致性测试软件由授权测试中心使用,进行产品认证
    • 本软件支持在标准 Thunderbolt3 测试中使用的最新物理层测试,现在又添加了通过 Type-C 进行的 PDO 和交替模式控制。

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software U7243C USB 3.1:适用于 Infiniium 示波器的 5 Gbps 和 10 Gbps 发射机一致性测试软件 

    U7243C USB 3.1:适用于 Infiniium 示波器的 5 Gbps 和 10 Gbps 发射机一致性测试软件

    • USB3.1 发射机一致性测试软件在 USB-IF 授权测试中使用,以进行产品认证。
    • 本软件支持在标准 USB-IF 测试中使用的最新物理层测试,并通过 Type-C 进行 PDO 控制。