这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 独立的图形用户界面可为手动操作和远程 API 提供 USB 连接,以便集成自动化系统
  • 为电力提供商和消费者设置高达 100 W 的功率合同
  • 为 Thunderbolt、DP2+2 或 DP 4 通道模式设置交替模式
  • 用作 Keysight N6701C 的电源接口,通过一次连接即可同时供应和消耗电力
  • USB3.1 低频周期性信令源
  • Thunderbolt 和 DisplayPort 自动接口
  • 为 SBU1/SBU2、CC1/CC2 和 VBUS 接入探头
  • 前面板指示器显示 VBUS 量程和 CC 线选择

描述

Type-C 测试控制器能够全面控制 USB Type-C 接口,该接口是对 USB3.1、Thunderbolt 和 DisplayPort 进行接收机和发射机一致性测试的核心。可签订功率合同为(消耗或提供)高达 100 W 功率,并可唤醒 DisplayPort 和 Thunderbolt 功能的交替模式。通过路由 SBU 线以支持 DisplayPort 和 Thunderbolt 测试以及 USB LFPS 信令,促进 USB3.1 一致性模式测试以及测试 LBPM(基于 LFPS 的脉冲宽度调制)信令,能够支持测试自动化。访问 VBUS、CC 线等关键信号,为加电/调试、接口协议监测或供电测试提供SBU。