这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 用于是德科技新推出的先进绝缘栅双极晶体管(IGBT)模型的参数提取功能
  • 是德科技 IGBT 模型无需处理参数信息
  • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)
  • 新用户界面和自动化提取
  • 与温度有关的建模
  • 模型验证和质量检查
  • 报告生成
  • 完全整合到 PD1000A 功率器件测量系统中,组成先进的建模解决方案

描述

W8537EP IC-CAP IGBT 电力电子建模附件套件能够提取绝缘栅双极晶体管(IGBT)器件的电路紧凑模型参数。它可以导入简单和先进的测量数据,并自动提取模型,以便在是德科技先进设计系统(ADS)中使用。此工具可以作为大型 PD1000A 功率器件测量系统的一个组成部分使用。该系统主要用于高级建模应用,包含功率器件测量、建模和电路仿真等功能。建模工程师如需创新自己的提取流程,此工具将帮助他们非常灵活地定制自己的提取序列。

IC-CAp IGBT Extraction Tab

图 1. 在提取(Extract)选项卡上,您可以使用所提供的流程或某种演变流程来提取模型参数。