这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 行业标准的 ASM-HEMT 模型支持电力电子应用中使用的 GaN 分立器件和 IC 器件
  • 是德科技 SiC 和 IGBT 模型无需处理参数信息
  • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)
  • 新用户界面、快速数据显示、预先配置并可自动化执行的模型提取
  • 与温度有关的建模
  • 模型验证和质量检查
  • 报告生成
  • 完全整合到 PD1000A 功率器件测量系统中,组成先进的建模解决方案

描述

W8598BP 电力电子模型生成器(PEMG)软件套件是一款专门定制、功能强大的器件建模软件,能够满足分立半导体电力电子器件模型提取的各种要求。它为器件建模工程师和电路设计人员提供了功能先进且可以定制的软件环境,能够满足他们的所有建模需求,包括数据显示、仿真、优化、验证和报告。当前版本支持对一系列特定的分立电力电子器件紧凑模型和电路模型进行简便、快捷、高度精准且自动化的模型参数提取:

  • GaN 高电子迁移率晶体管(HEMT)
  • Si/SiC 电力金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
  • 绝缘栅双极晶体管(IGBT)

W8598BP 可以导入简单和先进的测量数据,并自动提取模型,以便在是德科技先进设计系统(ADS)中使用。此工具是大型 PD1000A 功率器件测量系统的一个组成部分。该系统主要用于高级建模应用,包含功率器件测量、建模和电路仿真等功能。

IC-CAP DCIV Fit SiC

图 1. Extract (提取)选项卡支持通过一系列步骤(称为 “流程”)完成模型参数提取。

返回 IC-CAP 器件建模软件