这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M8290430A 综合相干接收机测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 光学测试与测量产品 

    光学测试与测量产品

    有源和无源光器件测试,调制测量、时间误差测量、附件……

  • Agilent 8169A Product 8169A 极化控制器 

    8169A 极化控制器

    Keysight 8169A 极化控制器

  • no image available 可调谐激光源模块 

    可调谐激光源模块

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • N7786B Benchtop Polarization Synthesizer N7786B 偏振综合仪 

    N7786B 偏振综合仪

    N7786B 包括内部 SOP 监测和反馈功能,可设定和保持选定偏振状态或序列。 快速转换可支持使用 N7700A 软件进行单次扫描光谱 PDL 测量。

  • N7714A Four-Port Tunable Laser System Source N7714A 4 端口可调激光系统信号源 

    N7714A 4 端口可调激光系统信号源

    最新的 N7714A 是为最新发射系统提供实际负载的理想激光源。 它以 1/2 U 19 英寸宽、1 U 高的规格,集 4 个独立的可调激光源于一身,并且提供 C 频带和 L 频带两个通道配置选择。

  • no image available M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案 

    M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案

    • 紧凑、灵活的 AXIe 模块化仪器
    • 74 Gbaud 最大符号率
    • 83 至 92 GSa/s 数据采样率范围
    • 512k 最大采样记录长度
    • 8 位 ADC 分辨率