这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 非常紧凑的完整 ICR 测试解决方案
  • 使用单一控制软件执行激励响应测试
  • 在夹具和仪器之间实现单次连接,节省操作员时间,提高可重复性
  • 去嵌入电缆和夹具效应
  • 同时测量全部四个 S21 幅度响应,可以缩短测试时间
  • 高达 42 GHz 的频率范围

描述

综合的相干接收机(ICR)模块是相干传输系统中的主要组件,与直接检测接收机光子组件(ROSA)相比,它们的测试更具挑战性,因为它们具有相敏信号检测功能,并提供了四路电气输出和两路光输入。在 ROSA S21 测试中使用的测试仪器不能采用同样的方式对 ICR 进行 S 参数测试,这更进一步加大了 S 参数测试的难度。

为了帮助用户极大缩短 ICR S 参数测试的设置时间,避免自行开发解决方案的麻烦,M8290430A 提供了一个 ICR 测试软件,它可以测量:

  • S21幅度响应
  • IQ 偏移、XY 偏移
  • IQ 角度
  • IQ 和 XY 增益失衡
  • EVM 本底噪声
  • 图像抑制

执行 ICR 测试的标准硬件配置如图所示,其中所有仪器都由 M8290430A 软件进行控制。