这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5G 射频 DVT 工具套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available 5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案 

    5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案

    • 生成和分析 5G 候选波形:定制的 IQ、OFDM、FBMC
    • 可扩展的调制带宽和频段
    • 支持多种拓扑结构的发射机/接收机测试(IQ、中频、射频、微波、毫米波)
    • 用于验证硬件性能的独立参考
       

  • no image available KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 

    KS8400A 自动化测试平台开发人员系统

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件。
    • 计时分析仪帮助优化测试方案的执行速度。
    • 结果查看器帮助显示、比较和分析测试方案数据
    • GUI 简化测试方案的生成和故障诊断

  • no image available 5G 信道探测参考解决方案 

    5G 信道探测参考解决方案

    • 生成高达 44 GHz 的信号,调制带宽达 2 GHz
    • 分析高达 50 GHz 的信号,分析带宽达 1 GHz
    • 信道间相位相干 < 1°,标称值
    • 板上 FPGA、实时数据处理,向 RAID 传输数据流的速率高达每信道 250 MB/s

  • no image available 5G 协议研发工具套件 

    5G 协议研发工具套件

    5G 协议研发工具套件为您提供了全套工具,支持全阶段的无线设备开发,从投产前的协议模块开发到系统集成和验证。