这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > Wireless Solutions & Software [已停产] > 8960 Software Applications [已停产] > E6719A 实验室应用软件成套件 [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
配置
把移动设备更多地用于复杂的通信、定位和娱乐应用。
查看详情
The E6703B W-CDMA lab application for the E5515 wireless communications test set provides lab engineers with a powerful toolbox of features for W-CDMA, including: network emulation, RF measurements, protocol analysis, and real-life data connections.
Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。
cdma2000 实验室应用软件
Keysight E6706A 1xEV-DO实验室应用软件是一款在8960无线通讯测试仪上使用的新型软件,它扩展了E1966A 1xEV-DO测试应用软件提供的TAP(测试应用协议)支持……
8960无线通信测试仪(E5515C)使用的Keysight E6702B cdma2000实验室应用软件可以直接代替E6702A。