这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

M8290A-BU1 Bundle 1 consisting of one M9502A 2-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
M8290A-BU2 Bundle 2 consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
89601B-200 Basic vector signal analysis and hardware connectivity, transportable license
89601B-AYA Vector modulation analysis, transportable license
M8290400A-0TP Optical Modulation Analysis Software, Transportable, Perpetual License
M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8292A-800 Add external local oscillator optical input and output
M8292A-ATO Modular 92GSa/s Optical Modulation Analyzer, 2-slot AXIe - ATO
M8292A-C92 92GSa/s Coherent Optical Receiver C-Band
M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input
M8296A-ATO Modular 92GSa/s Digitizer, 1-slot AXIe - ATO

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available M8290430A 综合相干接收机测试解决方案 

    M8290430A 综合相干接收机测试解决方案

    • 非常紧凑的完整 ICR 测试解决方案
    • 使用专用控制软件执行激励响应测试
    • 去嵌入电缆和夹具效应

  • no image available M8290440A 用于相干光发射和接收器件的测试解决方案 

    M8290440A 用于相干光发射和接收器件的测试解决方案

    • 紧凑和完整的 ACO 测试解决方案
    • 使用专用控制软件执行激励响应测试
    • 多功能测试系统

  • no image available M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • no image available M8292A 模块化光调制分析仪 

    M8292A 模块化光调制分析仪

    • 符号率:74 Gbaud
    • 采样率:83 至 92 GSa/s
    • 工作频率范围:1 MHz 至 40 GHz
    • 接收机带宽:37 GHz(3 dB)
    • 配有光输入的 2 插槽 AXIe 模块

  • no image available M8296A 电气高速数字化仪 

    M8296A 电气高速数字化仪

    • 符号率:74 Gbaud
    • 采样率:83 至 92 GSa/s
    • 工作频率范围:50 kHz 至 42 GHz
    • 未校正的模拟带宽:37 GHz(3 dB)
    • 单插槽 AXIe 模块配有 4 个电气输入通道