这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关软件产品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6APPBNDL 适用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器的应用软件套件 

    DSOX6APPBNDL 适用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器的应用软件套件

    • 单个许可证便能激活所有软件
    • 包括 17 个应用软件
    • 适用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3UPD 用于 3000T X 系列的 USB 供电(USB PD)触发和分析 

    DSOXT3UPD 用于 3000T X 系列的 USB 供电(USB PD)触发和分析

    • 支持 USB 供电(USB PD)协议解码和触发
    • 硬件解码支持快速捕获随机和偶发的误码
    • 通过时间交织采样的列表显示模式,支持双总线分析

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX4UPD 用于 4000 X 系列的 USB 供电(USB PD)触发和分析 

    DSOX4UPD 用于 4000 X 系列的 USB 供电(USB PD)触发和分析

    • 支持 USB 供电(USB PD)协议解码和触发
    • 硬件解码支持快速捕获随机和偶发的误码
    • 通过时间交织采样的列表显示模式,支持双总线分析

相关产品和解决方案

  • no image available DSOX6002A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道 

    DSOX6002A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • no image available MSOX6002A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX6002A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • no image available MSOX6004A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX6004A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • no image available DSOX6004A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道 

    DSOX6004A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate