这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
N8888A-1FL Infiniium Protocol Decode Bundle, fixed 12-month license US$ 8,077
N8888A-1FP Infiniium Protocol Decode Bundle, fixed perpetual license US$ 21,255

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • N5391B N5391B I²C 和 SPI 协议触发与解码应用软件 

    N5391B I²C 和 SPI 协议触发与解码应用软件

    使用 I²C 和 SPI 触发与解码应用软件,可扩展示波器的功能。借助该软件,您能够使用 Infiniium 9000 系列示波器轻松调试和测试内含 I²C 或 SPI 协议的设计。

  • USB Protocol Triggering and Decode N5464B USB 协议触发与解码应用软件 

    N5464B USB 协议触发与解码应用软件

    用于 Infiniium 9000 系列示波器的 N5464B USB 协议触发与解码应用软件

  • PCI Express symbols tab N5463B PCI Express 协议触发与解码应用软件 

    N5463B PCI Express 协议触发与解码应用软件

    用于 Infiniium 9000 系列示波器的 N5463B PCI Express 协议触发与解码应用软件

  • N8801A SATA Protocol Analysis and Decode N8801A Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 SATA 协议分析与解码 

    N8801A Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 SATA 协议分析与解码

    快速查看器件中的物理层和协议层的 SATA 信息,包括使用 Infiniium 9000 或 90000 系列示波器快速存取存储器内容的功能。

  • Display protocol content using embedded decode in the waveform area N8817A 用于 Infiniium 示波器的 N8817A JTAG(IEEE 1149.1)JTAG 协议解码功能 

    N8817A 用于 Infiniium 示波器的 N8817A JTAG(IEEE 1149.1)JTAG 协议解码功能

    查看 JTAG(IEEE 1149.1)TDI 和 TDO 信号的实时时序一致解码

  • PCI Express protocol triggering and decode for the Infiniium 90000 Series scopes N5463A PCI Express 协议触发与解码应用软件 

    N5463A PCI Express 协议触发与解码应用软件

    N5463A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 PCI Express 协议触发与解码应用软件

  • RS-232/UART Protocol Triggering and Decode N5462B RS-232/UART 协议触发与解码应用软件 

    N5462B RS-232/UART 协议触发与解码应用软件

    用于 Infiniium 9000 系列示波器的 N5462B RS-232/UART 协议触发与解码应用软件

  • USB Protocol Triggering and Decode for 90000 Series N5464A 用于 90000 系列的 USB 协议触发与解码应用软件 

    N5464A 用于 90000 系列的 USB 协议触发与解码应用软件

    用于 Infiniium 90000 系列示波器的 N5464A USB 协议触发与解码应用软件

  • RS-232/UART Protocol Triggering and Decode N5462A 用于 90000 系列的 RS-232/UART 协议触发与解码应用软件 

    N5462A 用于 90000 系列的 RS-232/UART 协议触发与解码应用软件

    N5462B 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 RS-232/UART 协议触发与解码应用软件

  • no image available N8807A 用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 MIPI DigRF v4(M-PHY)协议解码应用软件 

    N8807A 用于 Infiniium 9000 和 90000 系列示波器的 MIPI DigRF v4(M-PHY)协议解码应用软件

    MIPI DigRF v4 协议解码应用软件能够更快、更好地开发采用了 MIPI 技术的无线移动产品。

  • 用于M5424A的CAN_LIN N8812A 用于 Infiniium 系列示波器的 SVID 协议触发和解码 

    N8812A 用于 Infiniium 系列示波器的 SVID 协议触发和解码

    • SVID 触发和解码应用软件
    • 可让用户使用 Infiniium 9000 系列示波器调试和测试内含 SVID 协议的设计

  • no image available N8808A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 MIPI UniPro(M-PHY)协议解码 

    N8808A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 MIPI UniPro(M-PHY)协议解码

    MIPI UniPro 协议解码应用软件支持您更快、更好地开发采用了 MIPI 技术的无线移动产品。

  • no image available N8809A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 MIPI LLI(M-PHY)协议解码 

    N8809A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 MIPI LLI(M-PHY)协议解码

    MIPI LLI 协议分析应用软件使您能够从物理层测量快速转移到协议层测量,并提供软件触发能力。

  • N5391A_low-speed N5391A 低速串行数据分析软件选项 

    N5391A 低速串行数据分析软件选项

    低速串行数据分析(SDA)软件选项为调试集成电路间(I2C)和2线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线提供了快速简便的方式。

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8824A 用于 Infiniium 示波器的 N8824A MIPI RFFE 协议解码器 

    N8824A 用于 Infiniium 示波器的 N8824A MIPI RFFE 协议解码器

    • MIPI RFFE 协议解码
    • 数据包触发和搜索
    • 进行计时测量
     

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N8818A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 UFS(M-PHY)协议解码 

    N8818A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 UFS(M-PHY)协议解码

    • UFS 协议解码
    • 第三代高速数据速率
    • HS 和 PWM 支持
    • CRC 误差检测
    • 搜索和触发
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8820A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 N8820A MIPI CSI-3 协议解码 

    N8820A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 N8820A MIPI CSI-3 协议解码

    • MIPI CSI-3 和 UniPro 协议解码
    • 数据包触发和搜索
    • 进行计时测量
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8819A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 N8819A SSIC(USB 3.0)协议解码器 

    N8819A 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 N8819A SSIC(USB 3.0)协议解码器

    • SSIC(USB 3.0)协议解码
    • 数据包触发和搜索
    • 进行计时测量
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8825A 用于 90000、Z 系列、V 系列示波器的 10BASE-T/100BASE-TX 以太网协议解码器 

    N8825A 用于 90000、Z 系列、V 系列示波器的 10BASE-T/100BASE-TX 以太网协议解码器

    • 对 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网流量进行以太网协议解码
    • 对 IPv4 和 IPv6 数据包进行解码
    • 原始波形、列表视图、包视图和数据负载窗口按照您喜欢的方式来显示数据

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8801B SATA 协议分析和解码 

    N8801B SATA 协议分析和解码

    • 测试设置向导将引导您快速完成设置、配置和分析
    • 对 8B/10B 符码执行串行数据分析
    • 提供从原语到链路层及传输层的数据包级解码
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8807B MIPI DigRF v4(M-PHY)协议解码 

    N8807B MIPI DigRF v4(M-PHY)协议解码

    • 设置示波器,在 30 秒内即可显示 MIPI® DigRFSM v4(M-PHY)协议解码
    • 能够使用众多集成的软件协议级触发
    • 通过在协议级查看数据包,节省时间并消除错误
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8808B MIPI UniPro(M-PHY)协议解码 

    N8808B MIPI UniPro(M-PHY)协议解码

    • 设置示波器,在 30 秒内即可显示MIPI® UniProSM(M-PHY)协议解码
    • 能够使用众多集成的软件协议级触发
    • 通过在协议级查看数据包,节省时间并消除错误
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8809B MIPI LLI(M-PHY)协议解码 

    N8809B MIPI LLI(M-PHY)协议解码

    • 设置示波器,在 30 秒内即可显示 MIPI® LLISM(M-PHY)协议解码
    • 能够使用众多集成的软件协议级触发
    • 通过在协议级查看数据包,节省时间并消除错误
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8818B UFS(M-PHY)协议解码 

    N8818B UFS(M-PHY)协议解码

    • 设置示波器,在 30 秒内即可显示 UFS(M-PHY)协议解码
    • 能够使用众多集成的软件协议级触发
    • 通过在协议级查看数据包,节省时间并消除错误
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8820B MIPI CSI-3 协议解码 

    N8820B MIPI CSI-3 协议解码

    • 设置示波器,在 30 秒内即可显示 MIPI CSI-3 协议解码
    • 能够使用众多集成的软件协议级触发
    • 通过在协议级查看数据包,节省时间并消除错误
       

相关行业和技术