这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关产品和解决方案

  • no image available E4980AL 精密型 LCR 表,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz 

    E4980AL 精密型 LCR 表,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz

    • 频率:20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
    • +/- 0.05 % 基本测试精度
    • 100 uV 至 2 Vrms,1 uA 至 20 mA 可变测试信号
    • 直流偏置 1.5/2 V
    • Rdc 测量