这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

M8292A-800 Add external local oscillator optical input and output
M8292A-C92 92GSa/s Coherent Optical Receiver C-Band

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years)

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • no image available M8296A 电气高速数字化仪 

    M8296A 电气高速数字化仪

    • 符号率:74 Gbaud
    • 采样率:83 至 92 GSa/s
    • 工作频率范围:50 kHz 至 42 GHz
    • 未校正的模拟带宽:37 GHz(3 dB)
    • 单插槽 AXIe 模块配有 4 个电气输入通道

  • no image available M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案 

    M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案

    • 紧凑、灵活的 AXIe 模块化仪器
    • 74 Gbaud 最大符号率
    • 83 至 92 GSa/s 数据采样率范围
    • 512k 最大采样记录长度
    • 8 位 ADC 分辨率