这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W2230BP ADS Core、版图、先进版图、硅基 RFIC 互操作性软件套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W2200 Advanced Design System Core W2200BP 先进设计系统(ADS)内核 

    W2200BP 先进设计系统(ADS)内核

    高频设计软件、仿真和合成套件为企业级的射频、微波、MMIC 或 RFIC 设计流程提供调谐、优化和统计设计支持。

  • W2321 W2321EP 版图元件 

    W2321EP 版图元件

    全面的物理设计环境,特别适用于高频电路的开发,包括 DXF、Gerber、IGES 和 GDS-TT 格式的设计图转换器。

  • W2321 W2320EP W2320EP 先进版图(具有器件识别功能的 LVS)元件 

    W2320EP W2320EP 先进版图(具有器件识别功能的 LVS)元件

    • 能够在识别器件的基础上实现真正的 LVS
    • 能够自动去除原理图中的传输线路
    • 可浏览节点失配错误中的器件和引脚
    • 以元器件为基础的 LVS,可对采用嵌套技术的模块设计实施版图验证

  • W2321 W2319EP W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件 

    W2319EP W2319EP 硅基 RFIC 与 Virtuoso 互操作性元件

    • 支持在 ADS 中使用由 Virtuoso 创建的原理图
    • 支持在“互操作模式”中使用 CDF 元器件定义,以及其他 OpenAccess 兼容功能
    • 使用基线 Virtuoso PDK 进行设计,尽量减少使用 ADS 专用附件