这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9303A PXIe 合成器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available M9305A PXIe 直接数字合成器 

    M9305A PXIe 直接数字合成器

    • 2 插槽 PXIe
    • 低相位噪声

  • no image available M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz 

    M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz

    • 1 MHz 至 14、20、31.8 或 44 GHz
    • 40 MHz(标配)、160 MHz、500 MHz 或 1 GHz IQ 调制带宽
    • 具有 1% EVM(28 GHz 时)、800 MHz 带宽的准 5G OFDM 信号