这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 机箱和控制器
- M9316A PXIe Vector Modulator
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
M9316A PXIe Vector Modulator
M9316A PXIe 矢量调制器是一款 3 插槽模块,其中综合了宽带 IQ 调制器和 160 MHz 任意波形发生器(AWG),专门设计用于与 M9383A PXIe 微波信号发生器配合使用。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
M9316A PXIe 矢量调制器是一款 3 插槽模块,其中综合了宽带 IQ 调制器和 160 MHz 任意波形发生器(AWG),专门设计用于与 M9383A PXIe 微波信号发生器配合使用。
HIGHLIGHTS
- 3 插槽 PXIe
- 综合 IQ 调制器,高达 20 GHz 的输出
- 可选差分模拟 IQ 输入 200 MHz 或 2 GHz 射频带宽
- 综合 16 位任意波形发生器(AWG),具有 40 MHz 或 160 MHz 射频带宽
- 可选 32 MSa 至 1 GSa 任意波形发生器回放存储器
M9316A PXIe 矢量调制器是一款 3 插槽模块,其中综合了宽带 IQ 调制器和任意波形发生器(AWG),专门设计用于与 M9383A PXIe 微波信号发生器配合使用。当与 M9383A 一起订购时,可提供 1 MHz 至 20 GHz 频率覆盖范围、高达 160 MHz 的射频带宽和高达 1 Gsa 任意波形发生器回放存储器。(查看 M9383A PXIe 微波信号发生器选件 B04、B05、B16 或 B17)
需要帮助或遇到问题?