这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9316A PXIe 矢量调制器

出售方:

相关产品和解决方案

  • no image available M9318A PXIe 矢量调制器 

    M9318A PXIe 矢量调制器

    M9318A PXIe 矢量调制器是一款 3 插槽模块,其中综合了宽带 IQ 调制器和 1 GHz 任意波形发生器(AWG),专门设计用于与 M9383A PXIe 微波信号发生器配合使用。

  • no image available M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz 

    M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz

    • 1 MHz 至 14、20、31.8 或 44 GHz
    • 40 MHz(标配)、160 MHz、500 MHz 或 1 GHz IQ 调制带宽
    • 具有 1% EVM(28 GHz 时)、800 MHz 带宽的准 5G OFDM 信号