这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S5020A FD-MIMO 多通道,参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • Signal Studio 软件 

    Signal Studio 软件

    • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
    • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
    • 可扩展的功能和性能

相关产品和解决方案

  • no image available M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案 

    LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案

    • 高达 4x4 的时间同步 MIMO
    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 高达 160 MHz
    • < 20 ns 通道间同步

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

  • no image available M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz

    • 1 抽槽 PXIe 模块
    • 5 个 100 MHz 输出
    • 1 个 10 MHz 输出
    • 内置 10 MHz OCXO 时基输出
    • 可锁定到其它 1 至 110 MHz 参考。
       

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 

    M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机

    M9703A AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机:8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或交织采样率高达 3.2 GS/s,输入频率范围是直流至 2 GHz,实时处理能力

  • M9362A M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz 

    M9362AD01 PXIe 微波四路下变频器: 10 MHz 至 26.5 GHz

    M9362AD01 可以用于宽带信号捕获、多通道相干信号分析、雷达、SIGNIT、ELINT、MASINT、电子战信号捕获,以及射频/微波信号记录。

    结合使用宽带 MIMO PXI VSA,能够同时执行 4 通道 802.11ac 宽带信号分析。