这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9341B 数字和模拟 I/O

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
M9341B-001 Interface cables for M9341B
M9341B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9341B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • no image available S94701A 自动测量专家(AMX),测试计划生成软件 

    S94701A 自动测量专家(AMX),测试计划生成软件

    • 直观的向导程序,帮助您为多端口 PXI VNA 创建测试计划
    • 快速、轻松地设置复杂的多端口测试
    • 支持 VNA 和外设(即 PXI DIO 或开关模块)之间的操作

  • no image available S94702A 自动测量专家(AMX),VNA 插件 

    S94702A 自动测量专家(AMX),VNA 插件

    • 基于是德科技自动测试平台(TAP)轻松定制测试程序
    • 利用 Keysight PXI VNA 执行多端口和多站点测量
    • 利用外部模块(即 PXI DIO 或开关模块)支持测试方案

相关产品和解决方案

  • no image available M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9372A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz 

    M9372A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9370A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 4 GHz 

    M9370A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 4 GHz

    • 300 kHz 至 4 GHz 频率范围
    • 全双端口矢量网络分析仪
    • 可配置为多端口器件或多台 VNA

  • no image available M9373A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 14 GHz 

    M9373A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 14 GHz

    • 300 kHz 至 14 GHz 频率范围
    • 全双端口矢量网络分析仪
    • 可配置为多端口器件或多台 VNA

  • no image available M9374A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 20 GHz 

    M9374A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 20 GHz

    • 300 kHz 至 20 GHz 频率范围
    • 全双端口矢量网络分析仪
    • 可配置为多端口器件或多台 VNA