这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件 

    M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件

    • 用于 J-BERT M8020A 的系统软件
    • 图形用户界面
    • 远程控制
       

  • no image available M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions 

    M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions

    System software for M8000 Series BERT Test Solutions

  • no image available M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions 

    M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

    Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

  • no image available M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions 

    M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions

    Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BERT Test Solutions

  • no image available N5412D 串行连接 SCSI − 3(SAS-3)一致性测试软件 

    N5412D 串行连接 SCSI − 3(SAS-3)一致性测试软件

    • 在 SAS 接口点自动执行电气校验表测试
    • 以灵活的报告格式显示结果
    • 支持要求使用 SAS3_EYEOPENING 和 WDP 脚本的测试
       

相关产品和解决方案

  • no image available M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪 

    M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪

    • 数据速率高达 8.5/ 16 Gb/s,用于码型发生器和误码检测器
    • 在 5 插槽 AXIe 机箱中可提供 1- 4 个 16 Gb/s BERT 通道
    • 综合可调的 ISI,可用于损耗仿真
    • 内置时钟数据恢复和均衡

  • no image available M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • no image available DSAV334A Infiniium V 系列示波器:33 GHz,4 个模拟通道 

    DSAV334A Infiniium V 系列示波器:33 GHz,4 个模拟通道

    • 33 GHz bandwidth
    • 4 analog channels
    • 80 GSa/s on 2 channels
    • 160-bit hardware serial trigger option

相关行业和技术