这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
N5292A-1CM Rack mount kit for installation without handles
N5292A-1CP Rack mount kit for installation with handles
N5292A-200 Test set, 2 port
N5292A-222 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 2 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-224 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 2 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-242 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 4 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-244 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 4 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-400 Test set, 4 port
N5292A-422 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 2 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-424 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 2 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-442 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 4 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-444 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 4 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-N0C No Interconnect cables required
1CM110A Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015
1CP104A Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015
N5290A304 Cable Adapter for OML/VDI Frequency Extender

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available 85059B 1 mm Calibration Kit 

    85059B 1 mm Calibration Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm calibration kit (85059B)
    • Provide traceable calibration for Keysight millimeter-wave network analyzer systems

  • no image available 85059V 1 mm Verification Kit 

    85059V 1 mm Verification Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm verification kit
    • Enables to verify the measurement calibration and to verify the network analyzer is operating within its specifications.

  • no image available N5291A 900 Hz 至 120 GHz PNA 毫米波系统 

    N5291A 900 Hz 至 120 GHz PNA 毫米波系统

    • 900 Hz 至 120 GHz 单次扫描网络分析仪
    • 具有紧凑型频率扩展器的 2/4 端口系统
    • 精确且功能全面的毫米波系统

  • no image available N5290A 900 Hz 至 110 GHz PNA 毫米波系统 

    N5290A 900 Hz 至 110 GHz PNA 毫米波系统

    • 900 Hz 至 110 GHz 单次扫描网络分析仪
    • 具有紧凑型频率扩展器的 2 或 4 端口系统
    • 精确且功能全面的毫米波系统

  • no image available N5293AX03 110 GHz 频率扩展器 

    N5293AX03 110 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,配有偏置 T 型接头,覆盖 900 Hz 至 110 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.2 米电缆

  • no image available N5295AX03 120 GHz 频率扩展器 

    N5295AX03 120 GHz 频率扩展器

    • 紧凑型频率扩展器模块,配有偏置 T 型接头,覆盖 900 Hz 至 120 GHz 频率范围
    • 可以轻松安装到晶圆探测系统上
    • 1 毫米连接器和 1.2 米电缆