W8628BP MBP/MQA 器件模型提取和模型质量保证软件套件为用户提供了完整的建模解决方案。
- 利用 MBP 中的完整模型提取套件和建模实用工具
- 在 MQA 中执行模型质量检查并自动生成报告
W8628BP MBP/MQA 器件模型提取和模型质量保证软件套件是一个完整的建模解决方案,包括从模型参数提取、模型质量保证到最终报告生成的全套程序。其组件在下表中列出。
型号 |
产品名称 |
说明 |
W8601EP/ET |
MBP 核心环境 |
MBP 核心环境包括用于数据记录、模型仿真、参数提取和模型生成的所有必要组件。仿真可以通过内部引擎或外部仿真器(例如 HSPICE、Spectre)来执行。它默认包括用于 BSIM3、BSIM4、Gummel-Poon、电阻器、电容器、二极管、JFET 和宏模型的提取套件。 |
W8644BP/BT |
MQA 核心环境 |
MQA 核心环境包括基本组件、仿真器接口和实用工具,使您能够检测SPICE 模型质量并自动生成报告。在默认情况下,这个核心环境支持用户验证 BSIM3、BSIM4、Gummel-Poon、Mextram、 HICUM、二极管、电阻器、电容器和电感器。 |
返回 Model Builder Program (MBP)。