这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

EV1003A 用于 HEV/EV 和 HEMS 的电源转换器测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 获得高达 950 V、40 A、10 kW 的供给(电源)和吸收(电子负载)能力
  • 利用冗余的安全断路系统处理故障并确保输出安全(即断路)(仅限 500 V 型号;关于 950 V 型号的安全性,请咨询是德科技)
  • 以 2 象限模式工作,作为电源和再生电子负载
  • 通过简单并联多达 10 个单元,创建高达 100 kW 的电源或负载
  • 使用可编程电阻(取决于型号),可以更准确仿真电阻高达 50 欧姆的高电压、大功率电池
  • 利用 10 kW 电源中十分罕见的功能特性:列表模式、优秀的测量精度
  • 外形紧凑,显著减少占用空间:以 3U 体积提供高达 10 kW 的电源和负载功能;性能与典型的 4U 6 kW 负载和 6U 12 kW 负载不相上下
  • 注重环保的再生设计可以减少散热和耗电量方面的成本

描述

混合动力汽车和电动汽车(HEV/EV)市场正在飞速发展。这些车辆出现在汽车市场中,给汽车设计和制造带来了新的挑战。最引人注目的变化可能就是,传统的 12 V 平台增加了新的高电压和大功率电池。混合动力汽车和全电动汽车的电池现在达到了 300 V 以上。这些高电压带来了更多的成本和风险。


是德科技与 HEV/EV 市场上的领先厂商密切合作,帮助他们顺利过渡到高电压、大功率测试领域。是德科技还专门设计了功能强大的解决方案,旨在解决 HEV/EV 市场面临的安全性、监管和环境问题。这款解决方案是是德科技独有的商用现货(COTS)再生电力系统,具有非常全面的安全特性,可以为您的被测器件和人员提供良好保护。其再生能力使消耗的能源能够清洁地返回电网,节省能源消耗和散热产生的成本,同时不干扰电网运行。是德科技的卓越解决方案和覆盖全球的支持使您能够充满自信地部署高电压、大功率解决方案,满足 HEV/EV 市场快速发展、高速增长的需求。

请即刻与是德科技联系,了解更多信息