这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

配置

相关软件产品

  • GDDR5 compliance application DSOXT3CXPI 适用于 3000T X 系列的 CXPI(时钟扩展外设接口)触发和分析 [已停产] 

    DSOXT3CXPI 适用于 3000T X 系列的 CXPI(时钟扩展外设接口)触发和分析 [已停产]

    • 支持根据时钟扩展外设接口(CXPI)协议进行解码和触发
    • 基于硬件的解码支持快速捕获随机和偶发的误码
    • 通过时间交织列表显示模式,支持双总线分析

  • GDDR5 compliance application DSOX4CXPI 适用于 4000 X 系列的 CXPI(时钟扩展外设接口)触发和分析 [已停产] 

    DSOX4CXPI 适用于 4000 X 系列的 CXPI(时钟扩展外设接口)触发和分析 [已停产]

    • 支持根据时钟扩展外设接口(CXPI)协议进行解码和触发
    • 基于硬件的解码支持快速捕获随机和偶发的误码
    • 通过时间交织列表显示模式,支持双总线分析

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX6APPBNDL 适用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器的应用软件套件 [已停产] 

    DSOX6APPBNDL 适用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器的应用软件套件 [已停产]

    • 单个许可证便能激活所有软件
    • 包括 17 个应用软件
    • 适用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器

相关产品和解决方案

  • no image available DSOX6002A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道 

    DSOX6002A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • no image available MSOX6002A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX6002A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • no image available MSOX6004A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX6004A 混合信号示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate
       

  • no image available DSOX6004A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道 

    DSOX6004A 示波器:1 GHz 至 6 GHz,4 个模拟通道

    • 1 GHz
    • 12.1-inch capacitive, multi-touch display
    • Optional integrated capabilities of up to 6 instruments in 1 scope
    • 450,000 wfms/s update rate