这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关软件产品

  • no image available DSOX6NRZ 用于 6000 X 系列示波器的用户可定义的曼彻斯特(Manchester)和 NRZ 触发与解码软件 

    DSOX6NRZ 用于 6000 X 系列示波器的用户可定义的曼彻斯特(Manchester)和 NRZ 触发与解码软件

    • 编码:曼彻斯特或 NRZ
    • 波特率:5 kbps 至 5 Mbps
    • 同步/起始比特:0 至 255
    • 比特顺序:MSB 或 LSB
    • 空闲:1.5 至 32 比特

  • no image available DSOX4NRZ 用于 4000 X 系列示波器的用户可定义的曼彻斯特(Manchester)和 NRZ 触发与解码软件 

    DSOX4NRZ 用于 4000 X 系列示波器的用户可定义的曼彻斯特(Manchester)和 NRZ 触发与解码软件

    • 编码:曼彻斯特或 NRZ
    • 波特率:5 kbps 至 5 Mbps
    • 同步/起始比特:0 至 255
    • 比特顺序:MSB 或 LSB
    • 空闲:1.5 至 32 比特

  • no image available DSOX6CXPI 用于 6000 X 系列的 CXPI(时钟扩展外设接口)触发和分析选件 

    DSOX6CXPI 用于 6000 X 系列的 CXPI(时钟扩展外设接口)触发和分析选件

    • 支持根据时钟扩展外设接口(CXPI)协议进行解码和触发,包括标准帧和长帧
    • 硬件解码支持快速捕获随机和偶发的误码
    • 通过时间交织采样列表显示模式,支持双总线分析

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000T X 系列示波器的应用软件套件 

    DSOXT3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000T X 系列示波器的应用软件套件

    • 适用于 3000T X 系列示波器
    • 激活所有软件选件,包括:
    • 串行触发和分析
    • WaveGen、DVM 和计数器
    • 模板测试和功率测量

相关产品和解决方案

  • no image available MSOX3014T 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3014T 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3022T 混合信号示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3022T 混合信号示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3024T 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3024T 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3032T 混合信号示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3032T 混合信号示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3034T 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3034T 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3052T 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3052T 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3054T 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3054T 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3102T 混合信号示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3102T 混合信号示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3104T 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3104T 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3012T 示波器:100 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX3012T 示波器:100 MHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3014T 示波器:100 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3014T 示波器:100 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3022T 示波器:200 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX3022T 示波器:200 MHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3024T 示波器:200 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3024T 示波器:200 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3032T 示波器:350 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX3032T 示波器:350 MHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3052T 示波器:500 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX3052T 示波器:500 MHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3102T 示波器:1 GHz,2 个模拟通道 

    DSOX3102T 示波器:1 GHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3054T 示波器:500 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3054T 示波器:500 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3104T 示波器:1 GHz,4 个模拟通道 

    DSOX3104T 示波器:1 GHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3012T 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3012T 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3034T 示波器:350 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3034T 示波器:350 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 波形/秒更新速率
    • 一台示波器融合六种仪器的功能