这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOXT3FRA 用于 InfiniiVision 3000T X 系列示波器的频率响应分析(FRA)软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available DSOX4FRA 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的频率响应分析(FRA)软件 

    DSOX4FRA 用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器的频率响应分析(FRA)软件

    • 动态范围:> 80 dB(典型值)
    • 频率范围:20 Hz 至 20 MHz
    • 扫描或单一频率测试模式
    • 固定测试幅度或定制幅度轮廓图
    • 每次解码 10 至 50 个点

  • no image available DSOX6FRA 用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器的频率响应分析(FRA)软件 

    DSOX6FRA 用于 InfiniiVision 6000 X 系列示波器的频率响应分析(FRA)软件

    • 动态范围:> 80 dB(典型值)
    • 频率范围:20 Hz 至 20 MHz
    • 扫描或单一频率测试模式
    • 固定测试幅度或定制幅度轮廓图
    • 每次解码 10 至 50 个点

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000T X 系列示波器的应用软件套件 

    DSOXT3APPBNDL 适用于 InfiniiVision 3000T X 系列示波器的应用软件套件

    • 适用于 3000T X 系列示波器
    • 激活所有软件选件,包括:
    • 串行触发和分析
    • WaveGen、DVM 和计数器
    • 模板测试和功率测量

相关产品和解决方案

  • no image available MSOX3014T 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3014T 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3022T 混合信号示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3022T 混合信号示波器:200 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3024T 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3024T 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3032T 混合信号示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3032T 混合信号示波器:350 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3034T 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3034T 混合信号示波器:350 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3052T 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3052T 混合信号示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3054T 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3054T 混合信号示波器:500 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3102T 混合信号示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3102T 混合信号示波器:1 GHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3104T 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3104T 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3012T 示波器:100 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX3012T 示波器:100 MHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3014T 示波器:100 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3014T 示波器:100 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3022T 示波器:200 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX3022T 示波器:200 MHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3024T 示波器:200 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3024T 示波器:200 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3032T 示波器:350 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX3032T 示波器:350 MHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3052T 示波器:500 MHz,2 个模拟通道 

    DSOX3052T 示波器:500 MHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3102T 示波器:1 GHz,2 个模拟通道 

    DSOX3102T 示波器:1 GHz,2 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3054T 示波器:500 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3054T 示波器:500 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3104T 示波器:1 GHz,4 个模拟通道 

    DSOX3104T 示波器:1 GHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available MSOX3012T 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道 

    MSOX3012T 混合信号示波器:100 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能

  • no image available DSOX3034T 示波器:350 MHz,4 个模拟通道 

    DSOX3034T 示波器:350 MHz,4 个模拟通道

    • 可以从 100 MHz 升级到 1 GHz
    • 可以升级至 MSO 型号
    • 8.5 英寸电容触摸屏
    • 1,000,000 个波形/秒的更新速率
    • 一台示波器实现六种仪器的功能