这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S94702A 自动测量专家(AMX),VNA 插件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9372A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz 

    M9372A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9373A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 14 GHz 

    M9373A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9374A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 20 GHz 

    M9374A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪, 1 MHz 至 9 GHz 

    M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪, 1 MHz 至 9 GHz

    • 1 MHz 至 9 GHz
    • 单个机箱最多能容纳 12 个端口,两个机箱最多容纳 24 个端口
    • PXI VNA 提供出色的速度、动态范围、迹线噪声和稳定性,可改善测量精度、提高产品良率并增加设计裕量

  • no image available M9370A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 4 GHz 

    M9370A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 

    KS8400A 自动化测试平台开发人员系统

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件。
    • 计时分析仪帮助优化测试方案的执行速度。
    • 结果查看器帮助显示、比较和分析测试方案数据
    • GUI 简化测试方案的生成和故障诊断

  • no image available M9341B Digital and Analog I/O 

    M9341B Digital and Analog I/O

    • The Keysight M9341B Digital and Analog I/O provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA), device under test (DUT) and external peripherals such as a device handler in an automated test system.