这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9071C GSM / EDGE / Evo Measurement Application, Multi-Touch UI

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

配置

相关软件产品

  • PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 

    PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

相关产品和解决方案

  • no image available N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 利用先进的低成本信号分析工具,轻松完成基本的信号表征
    • 借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
    • 通过 X 系列测量应用软件增添重要功能

  • no image available N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz

    • 使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求
    • 获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
    • 测量在大信号遮蔽下的最小信号

  • no image available N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz 

    N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz

    • 快速适应无线器件不断演进的测试要求
    • 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
    • X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试

  • no image available N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 航空航天、国防、商业通信等要求极为严苛的应用中的基准
    • 先进的性能、灵活性、功能和可扩展性
    • 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试

  • no image available N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 高达 26.5 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 510 MHz 分析带宽
    • 出色的相位噪声
    • 带宽高达 510 MHz 的可升级实时频谱分析仪