这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S8901A 功率放大器测试软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz

    • 1 抽槽 PXIe 模块
    • 5 个 100 MHz 输出
    • 1 个 10 MHz 输出
    • 内置 10 MHz OCXO 时基输出
    • 可锁定到其它 1 至 110 MHz 参考。
       

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • no image available M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

  • no image available S8902A 噪声系数测量 

    S8902A 噪声系数测量

    • 向 S8900A 功率放大器测试解决方案添加噪声系数测量
    • 支持 Y 因子和冷源方法
    • 支持 M9391/93A VSA 和 M9421A VXT
    • 支持 346 系列噪声源

  • no image available M9421A VXT PXIe 矢量收发信机 

    M9421A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速的功率和功率伺服(标配)
    • 可选半双工端口

  • no image available M9420A VXT PXIe 矢量收发信机 

    M9420A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速的功率和功率伺服(标配)
    • 可选全双工和半双工端口
    • 可通过售后升级提供

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • no image available M9451A PXIe 测量加速器 

    M9451A PXIe 测量加速器

    • 硬件加速技术可将 DPD/ET 测量的速度提升 20 倍
    • 闭环/开环 DPD/ET 测量的时间减少到 70 ms 以下
    • 可信赖的 DPD/ET 算法
    • 提供点对点连通性,适用于 M9381A VSG 和 M9391A/M9393A VSA
    • Altera Stratix V “A7” FPGA 和 4 GB DDR3 存储器

  • no image available M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道 

    M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 数字激励/响应:250 MHz,16 通道

    • 配有 PPMU 的 16 通道数字激励/响应
    • 高达 250 MHz 码型速率、125 M 矢量/通道存储器
    • 1 ns/矢量的边缘位移分辨率
    • 每矢量可编程补偿时延
    • 实时比较,多模块同步,支持多达 12 个模块(192 个通道)

  • no image available M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W 

    M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W

    • 额定输出:13V,± 1A 或 6V,± 3A,18W
    • 高速输出恢复和低电压压降
    • 可以高速改变电压,并具有快速建立时间
    • 高速、精确的 µA 级漏电流测量

  • no image available M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz 

    M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2/4 通道任意波形发生器
    • 500 MSa/s,16 位,200 MHz 带宽(400 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境