这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 81628B Optical Power Head 81628B +40dBm 光功率探头 

    81628B +40dBm 光功率探头

    A built-in calibrated integrating sphere and detachable heatsink allows this head with InGaAs detector to measure power up to +40dBm.

  • 81626B High Power Optical Head 81626B 大功率光探头 

    81626B 大功率光探头

    A built-in calibrated filter allows this head with InGaAs detector to measure power up to +27 dBm.

  • 81624B General Purpose Optical Power Head 81624B 通用光功率探头 

    81624B 通用光功率探头

    This power head with cooled 5mm InGaAs detector provides highest accuracy performance from 800-1700nm.

  • 81619A Dual Optical Head Interface Module 81619A 接口模块(2 通道) 

    81619A 接口模块(2 通道)

    接口模块(2 通道)

  • 81613A Return Loss Module 81613A 集成激光源的回波损耗模块 

    81613A 集成激光源的回波损耗模块

    The Keysight 81610A and 81613A Return Loss Meter are optimized for return loss applications with an external source across a broad wavelength range, but also with an integrated laser source at 1310/1550nm (81613A).

  • 81630B High Power Optical Sensor 81630B 大功率光传感器 

    81630B 大功率光传感器

    The Keysight 81630B provides measurement of high power levels in the convenient front-panel input format of the sensor modules. For measuring lasers and transmitters beyond 10mW, this is the sensor to choose.

  • 81634B Low Polarization Dependence Optical Power Sensor 81634B 低偏振相关光功率传感器 

    81634B 低偏振相关光功率传感器

    The Keysight 81634B is our most accurate power sensor with very low polarization and spectral ripple uncertainty and wide power range with a high sensitivity cooled detector that provides low noise.

  • 81635A Dual Optical Power Sensor 81635A 双光功率传感器 

    81635A 双光功率传感器

    The Keysight 81635A provides two power sensor channels in a single-slot module for reduced footprint in multichannel measurement setups.

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744A 多端口光功率计 

    N7744A 多端口光功率计

    广受欢迎的 Keysight N7744A 光功率计具备 4 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745A 多端口光功率计 

    N7745A 多端口光功率计

    广受欢迎的 Keysight N7745A 光功率计具有 8 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。

  • no image available N7747A 高性能光功率计(2 通道) 

    N7747A 高性能光功率计(2 通道)

    • 功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm
    • 波长范围:800 nm ~ 1700 nm
    • 记录存储器:2x 1M 采样缓冲器/通道

  • no image available N7748A 高性能光功率计(4 通道) 

    N7748A 高性能光功率计(4 通道)

    • 功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm
    • 波长范围:800 nm ~ 1700 nm
    • 记录存储器:2x 1M 采样缓冲器/通道

  • Agilent 8163xA/B Product 81636B 光功率传感器 

    81636B 光功率传感器

    光功率传感器专用于光器件的光谱波动和低偏振相关损耗的测量。

  • Agilent 8161xA Product 81610A 回损模块 

    81610A 回损模块

    Keysight回损表适用于快速的通信系统,如过滤器、多路显示器、交接、放大器和处于测试状态的整个系统的测量。

  • 81618A Single Optical Head Interface Module 81618A 接口模块(1 通道) 

    81618A 接口模块(1 通道)

    用于将光探头(8162xA)连接到 8163A/B、8164A/B 或 8166A/B 主机的接口模块

  • 81623B Germanium or Silicon Optical Power Head 81623B 锗光功率探头 

    81623B 锗光功率探头

    这款光功率探头上有一个直径 5 mm 的锗检测器,用于在 750-1800nm 的宽波长范围内进行通用功率测量。根据客户要求,可以提供带有硅检测器的特殊型号,用于 450-1020 nm 波长范围。