版本
- L.01.00
- L.01.01
- L.02.00
- L.02.01
支持的接口
- 82357A(产品页链接)
- (不适用于Windows® Me)82341C(产品页链接)
- 82350A(产品页链接)
- (仅L.02.01)82350B(产品页链接)
支持的操作系统
- Windows 98 SE
- Windows NT 4.0
- Windows Me
- Windows 2000
本产品由是德或惠普(HP)在多年前制造。本页将帮助您使用或更换产品
如果产品状态为“停产”:是德不再销售该产品,但仍然为其提供完全支持。您可以通过是德网站或(如果您与是德签定的支持协议仍然有效)致电或发送电子邮件到是德联系中心获得免费的增强自助支持。是德服务中心提供维修和校准协议以及按次收费服务。您可以点击本页面右上角的“联系我们”与是德联系。
如果产品状态为“过时”:您只能通过是德网站获得免费的自助支持;不能通过其它是德支持渠道获得技术支持。是德服务中心不再提供维修服务和更换部件,但仍然提供校准服务。
*局域网仪器支持VXI-11或SICL-LAN协议。
Windows和NT是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。