这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E2094L 用于仪器控制的IO程序库L修订版

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

版本

  • L.01.00
  • L.01.01
  • L.02.00
  • L.02.01

支持的接口

  • 82357A(产品页链接)
  • (不适用于Windows® Me)82341C(产品页链接)
  • 82350A(产品页链接)
  • (仅L.02.01)82350B(产品页链接)

支持的操作系统

  • Windows 98 SE
  • Windows NT 4.0
  • Windows Me
  • Windows 2000

描述

本产品由是德或惠普(HP)在多年前制造。本页将帮助您使用或更换产品

如果产品状态为“停产”:是德不再销售该产品,但仍然为其提供完全支持。您可以通过是德网站或(如果您与是德签定的支持协议仍然有效)致电或发送电子邮件到是德联系中心获得免费的增强自助支持。是德服务中心提供维修和校准协议以及按次收费服务。您可以点击本页面右上角的“联系我们”与是德联系。

如果产品状态为“过时”:您只能通过是德网站获得免费的自助支持;不能通过其它是德支持渠道获得技术支持。是德服务中心不再提供维修服务和更换部件,但仍然提供校准服务。

*局域网仪器支持VXI-11或SICL-LAN协议。

Windows和NT是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。