这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
M9240PWRA-1FP Power analysis application, perpetual node-locked license US$ 1,583
M9240PWRA-1FY Power analysis application, 12 month node-locked license US$ 602
M9240PWRA-1TP Power analysis application, perpetual transportable license US$ 2,058
M9240PWRA-1TY Power analysis application, 12 month transportable license US$ 782

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240AWGA 用于 M924XA 系列示波器的 WaveGen 20 MHz 函数/任意波形发生器软件 

    M9240AWGA 用于 M924XA 系列示波器的 WaveGen 20 MHz 函数/任意波形发生器软件

    • 集成的 20 MHz 内置函数/任意波形发生器
    • 可以在购买示波器时或通过升级获得
    • 10 位,100 MSa/s,8 kpts,DDS 技术
    • 生成/编辑 AWG 波形
    • 内部存储器和 USB 闪盘提供数据保存/调用功能

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240CMPA 用于 M924XA 系列示波器的计算机串行触发/分析(RS232/422/485/UART)软件 

    M9240CMPA 用于 M924XA 系列示波器的计算机串行触发/分析(RS232/422/485/UART)软件

    • 协议触发/硬件协议解码
    • 支持 RS-232/422/485 和其他 UART 串行总线
    • 多总线解码触发和列表显示
    • 以二进制/十六进制/ASCII 格式在屏幕上显示协议解码,与串行数据波形保持时间关联

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240EMBA 用于 M924XA 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C)软件 

    M9240EMBA 用于 M924XA 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C)软件

    • 更高吞吐量的示波器 I²C/SPI 串行总线触发/分析
    • 多总线解码触发/列表显示
    • 支持 I²C 和 2/3/4 线 SPI 串行协议
    • 在屏幕上对串行总线进行解码,解码与串行数据波形有时间关系

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240MSKA 用于 M924XA 系列示波器的模板极限测试软件 

    M9240MSKA 用于 M924XA 系列示波器的模板极限测试软件

    • 使用输入标准自动生成模板
    • 轻松下载行业标准的多区域模板/设置
    • 利用更快的硬件模板测试技术,每秒测试高达 280,000 个波形
    • 详细的合格/不合格测试统计

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240NFCA 用于 M924XA 系列示波器的 NFC 自动化测试软件 

    M9240NFCA 用于 M924XA 系列示波器的 NFC 自动化测试软件

    • 在电脑上执行的 NFC-A、-B、-F(212kbps)和 –F(424 kbps)轮询和监听模式自动化测试
    • 谐振频率测试
    • 硬件 NFC 触发
    • 三合一可编程 NFC 天线(单独订货)

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240CXPA 用于 M924XA 系列示波器的 CXPI 触发和解码软件 

    M9240CXPA 用于 M924XA 系列示波器的 CXPI 触发和解码软件

    • 根据时钟扩展外设接口(CXPI)协议进行解调和触发,包括标准帧/长帧
    • 基于硬件的解码支持快速捕获随机和偶发的误码
    • 通过时间交织采样列表显示模式,支持双总线分析

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240SNSA 用于 M924XA 系列示波器的 SENT(单边半字节传输)触发和分析软件 

    M9240SNSA 用于 M924XA 系列示波器的 SENT(单边半字节传输)触发和分析软件

    • SENT 总线触发和解码
    • 支持各种信息格式
    • 适用于 M9240A 系列示波器

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software M9240VIDA 用于 M924XA 系列示波器的增强视频/电视应用软件套件 

    M9240VIDA 用于 M924XA 系列示波器的增强视频/电视应用软件套件

    • 根据一系列 HDTV 标准进行触发
    • 通用(定制的二级和三级同步视频标准)
    • M9240A 系列示波器标配支持 NTSC、PAL、PAL-M 和 SECAM。

  • N5384A_High-speed M9240ATOA 用于 M924XA 系列示波器的汽车串行触发和分析软件 

    M9240ATOA 用于 M924XA 系列示波器的汽车串行触发和分析软件

    • 用于 CAN/LIN 串行总线触发和分析的高吞吐量示波器解决方案
    • CAN 眼图模板测试
    • 提供精密的差分有源探头

  • N5384A_High-speed M9240FRAA 用于 M924XA 系列示波器的频率响应分析仪 

    M9240FRAA 用于 M924XA 系列示波器的频率响应分析仪

    • 动态范围 > 80 dB(典型值)
    • 频率范围为 20 Hz 至 20 MHz
    • 扫描或单个频率测试
    • 10 mV 至 2.5 V 输出幅度
    • 每次解码 10 至 50 点

  • N5384A_High-speed M9240PWRA 用于 M924XA 系列示波器的功率分析应用软件 

    M9240PWRA 用于 M924XA 系列示波器的功率分析应用软件

    • 测试电源设计
    • 获得清晰、一致的报告
    • 可与 M9241A、M9242A 和 M9243A PXIe 模块化示波器结合使用。

相关产品和解决方案

  • no image available M9241A PXIe 模块化示波器 

    M9241A PXIe 模块化示波器

    200 MHz 带宽示波器
    2 个模拟通道
    5 GSa/s 采样率

  • no image available M9243A PXIe 模块化示波器 

    M9243A PXIe 模块化示波器

    • 1 GHz 带宽示波器
    • 2 个模拟通道
    • 5 GSa/s 采样率

  • no image available M9240A 用于 M924XA 模块化示波器的 PXIe AutoProbe 电源模块 

    M9240A 用于 M924XA 模块化示波器的 PXIe AutoProbe 电源模块

    • 提供 AutoProbe 连接接口,最多可连接 4 个是德科技探头
    • 可与安装在相邻 PXI 插槽的最多两台 M9241A、M9242A 或 M9243A 模块化示波器结合使用
    • 提供相关探头所需的电源

  • no image available M9242A PXIe 模块化示波器 

    M9242A PXIe 模块化示波器

    • 500 MHz 带宽示波器
    • 2 个模拟通道
    • 5 GSa/s 采样率

  • no image available M9241A PXIe 200 MHz 示波器 

    M9241A PXIe 200 MHz 示波器

    • 500 MHz 带宽示波器
    • 2 个模拟通道
    • 5 GSa/s 采样率

  • no image available M9242A PXIe 500 MHz 示波器 

    M9242A PXIe 500 MHz 示波器

    • 500 MHz 带宽示波器
    • 2 个模拟通道
    • 5 GSa/s 采样率

  • no image available M9243A PXIe 1 GHz 示波器 

    M9243A PXIe 1 GHz 示波器

    • 500 MHz 带宽示波器
    • 2 个模拟通道
    • 5 GSa/s 采样率