这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DSOX1EMBD 用于 InfiniiVision DSOX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N2140A
无源探头,10:1,200 MHz,2 件装 

无源探头,10:1,200 MHz,2 件装

N2140A
  • 直流至 200 MHz 带宽
  • 可切换的 10:1/1:1 衰减比
  • 高质量,低成本
电话咨询
N2142A
无源探头,10:1,75 MHz,2 件装 

无源探头,10:1,75 MHz,2 件装

N2142A
  • 直流至 75 MHz 带宽
  • 可切换的 10:1/1:1 衰减比
  • 高质量,低成本
电话咨询

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN) 

    DSOX1AUTO 用于 DSOX1000 系列示波器的汽车串行触发和分析(CAN、LIN)

    • 汽车串行触发和分析(CAN、LIN)
    • 用于 InfiniiVision DSOX1000 X 系列示波器
    • 硬件解决方案提供非常灵敏的解码

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software EDUX1EMBD 用于 InfiniiVision EDUX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析 

    EDUX1EMBD 用于 InfiniiVision EDUX1000 系列示波器的嵌入式串行触发和分析

    • 用于 InfiniiVision EDUX1000 X 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C、SPI、UART/RS-232)应用
    • 硬件解决方案提供极灵敏的解码
    • 用于 InfiniiVision 1000 X 系列的 EDUX 型号
       

相关产品和解决方案

  • no image available DSOX1B7T102 DSOX1000 型号的带宽从 70 MHz 升级至 100 MHz 

    DSOX1B7T102 DSOX1000 型号的带宽从 70 MHz 升级至 100 MHz

    InfiniiVision 1000 X 系列示波器的带宽升级