这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4207A 探头,零 Ω,34 通道,Soft Touch Pro,单端,4 x 160 引脚直接连接

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

E5403A Kit of 5 retention modules for Pro Series Soft Touch Connectorless Probes US$ 141

价格如有变更,恕不另行通知。

相关产品和解决方案

  • no image available W6602A RC BGA 内插器,LPDDR4 200 球,刚性,使用 2 个 U4207A 连接 

    W6602A RC BGA 内插器,LPDDR4 200 球,刚性,使用 2 个 U4207A 连接

    • 刚性 RC BGA 内插器
    • 适用于 LPDDR4 200 球 DRAM
    • 支持以超过 3200 Mb/s 的速度捕获同时读写流量

  • no image available U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件 

    U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件

    • 高达 4 Gb/s 状态模式速度选件
    • 四倍采样状态模式可以通过单一探测点提供双阈值 4 采样
    • 状态模式时钟滞后设置