这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S8890A 无线设备功能测试参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件 

    E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件

    • 手动控制或通过定义的 API 进行自动控制
    • 注册、身份验证、注销、VoIP 语音、E911、视频和短信
    • PRACK、前提条件、IPSec
    • 选件用于增强语音业务 EVS 编解码器和会议功能

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

相关产品和解决方案

  • no image available E7515A UXM 无线测试仪 

    E7515A UXM 无线测试仪

    • 可对新芯片和用户设备设计进行功能和射频设计验证
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 数据吞吐量
    • 载波聚合、8x4 DL MIMO、综合衰落
    • 可扩展的体系结构、多功能的触摸屏

相关行业和技术