这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S8890A 无线设备功能测试参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

在可控的实验室环境中,提供对蜂窝用户设备(UE)的灵活且自动化的功能性能测试

  • 轻松整合到现有测试程序中——测试用例可以从命令行单独运行或进行整合,以提供全面的测试脚本
  • 利用提供的参考序列和仪器驱动程序/插件自定义单独的测试序列
  • 分组管理相关设置,以便简化设置

描述

Keysight S8890A 无线设备功能测试参考解决方案提供了一个简单易用、功能全面和强大的自动化环境。S8890A 基于测试自动化平台(www.keysight.com/find/TAP)设计,配备了可选的仪器驱动程序/插件,可以提供简化的逻辑分组控制步骤。这些步骤可以进行排序、循环和扫描,以便提供强大的单个测试用例或全面的序列。每个驱动程序/插件都配备大量的入门测试用例,是德科技或将要测试用户设备的最终用户可以对其进行修改。插件选件:

KS8201A – UXM 信令和移动性

  • FDD、TDD 和 NB-IoT LTE、LTE-A、W-CDMA、GSM

  • 移动性(切换):LTE 切换、iRAT 切换

  • 用户设备测量报告

  • BLER/吞吐量测量

  • 用户设备控制

  • LTE 消息日志解析/验证,用于信令处理验证

KS8202A – UXM 数据性能

  • 使用内置 UXM iperf、FTP 服务器、ping 的吞吐量

  • UE iperf、FTP 和 ping 控制

  • E2E 数据吞吐量

KS8203A – IMS/VoLTE 信令

  • E6966B IMS/SIP 服务器、客户端和会议服务器控制

  • IMS 服务器日志解析,用于信令处理验证

KS8204A – 用户设备电池分析

  • N6705B/N6781A 电源/分析仪自动化

  • 寻呼周期和连接模式 DRX 测试

  • 与 Data Performance(数据性能)和 IMS/VoLTE 结合使用,提供完整的用户设备电池性能评测

这些可选插件可以组合在一起提供各种测量,例如 VoLTE 呼叫期间的电池消耗,或者传输数据时的综合 VoLTE 测试,以及切换期间的吞吐量分析。