这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9336A PXIe I/Q 任意波形发生器,16 位,540 MHz,3 个标量通道

出售方:

典型配置  

典型配置

M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator: 500 MHz BW, 16-bit, 3 scalar channels

  • M9336A-B50 Channel Bandwidth, 540 MHz
  • M9336A-001 Enable I/Q channels (all 3 channels)
  • M9336A-M02 Memory, 2 GB
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
M9336A-001 Enable I/Q channels (all 3 channels) US$ 17,765
M9336A-B12 Channel Bandwidth, 135 MHz US$ 0
M9336A-B50 Channel Bandwidth, 540 MHz US$ 5,225
M9336A-M02 Memory, 2 GB US$ 0
M9336A-M04 Memory, 4 GB US$ 1,567

价格如有变更,恕不另行通知。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years US$ 681
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years US$ 1,281
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 电话咨询
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 电话咨询
R-51B-001-3X Return to Keysight Express Warranty - 3 years US$ 250
R-51B-001-5CC Warranty Assurance Plan - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) US$ 1,303
R-51B-001-5X Return to Keysight Express Warranty - 5 years US$ 1,803

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

  • SystemVue ESL 软件 

    SystemVue ESL 软件

    • 基带/物理层环境中卓越的射频保真度
    • 与测试的完美结合可增强设计在实际应用中的成熟度,并简化基于模型的设计流程
    • 适合网络化工作组的价格,可增进设计的重复使用,同时充分加强基带和射频设计团队的协作
       

  • Signal Studio 软件 

    Signal Studio 软件

    • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
    • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
    • 可扩展的功能和性能

相关产品和解决方案

  • M9330A Arbitrary Waveform Generator 15 bit 1.25GS/s M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s 

    M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s

    M9330A 是一款高分辨率、宽带宽任意波形发生器,能够为雷达、卫星和频率捷变通信系统生成最真实的波形。

  • M9331A Arbitrary Waveform Generator 10 bit 1.25GS/s M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s 

    M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s

    M9331A 是宽带宽任意波形发生器,具有生成超宽带波形的卓越性能,以及出色的信号质量和 1-25 GS/s 采样速率。

  • no image available M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz 

    M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2/4 通道任意波形发生器
    • 500 MSa/s,16 位,200 MHz 带宽(400 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • no image available M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz 

    M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2 或 4 通道任意波形发生器
    • 1 GSa/s,14 位,400 MHz(800 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

相关行业和技术