这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M3300A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合,500 MSa/s,16 位和 100 MSa/s,14 位

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
M3300A-C24 Two + four channels US$ 14,225
M3300A-C48 Four + eight channels US$ 19,350
M3300A-CLF Fixed sampling clock, low jitter US$ 0
M3300A-DM1 Dual Modulation Capability (Amplitude and Angle) US$ 1,144
M3300A-FP1 Enabled FPGA Programming US$ 0
M3300A-HV1 Enabled HVI Programming US$ 575
M3300A-K32 FPGA, Xilinx 7K325T US$ 2,287
M3300A-K41 FPGA, Xilinx 7K410T US$ 4,564
M3300A-M01 Memory, 16 MB, 8 MSamples US$ 0
M3300A-M12 Memory, 128 MB, 60 MSamples US$ 691
M3300A-M20 Memory, 2 GB, 1 GSamples US$ 2,058

价格如有变更,恕不另行通知。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only US$ 1,130

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • no image available M3601A 硬件虚拟仪器(HVI)设计环境 

    M3601A 硬件虚拟仪器(HVI)设计环境

    • 图形化实时排序,促进基于时间的同步系统开发
    • 超快速的时间确定性决策制定
    • 现成的模块间同步,采用相位相干通道
    • 流程图编程界面

  • no image available M3602A 图形化 FPGA 设计环境 

    M3602A 图形化 FPGA 设计环境

    • 图形 FPGA 编程提供板上数字信号处理,实现硬件加速
    • FPGA 编程变得更简单
    • 最大限度降低对 FPGA 的专业知识要求
    • 便于使用的图形化环境,不会降低性能

  • no image available KF9000A PathWave FPGA 编程环境 

    KF9000A PathWave FPGA 编程环境

    • 在是德科技任意波形发生器、收发信机*、数字化仪* 和更多仪器上,快速构建您的特殊工作模式或新控制结构的原型
    • 易于使用的图形化 FPGA 编程环境
    • 优化的设计流程(与原生的 FPGA 代码完全兼容)

相关产品和解决方案

  • no image available PXI 任意波形发生器 

    PXI 任意波形发生器

    是德模块化任意波形发生器拥有高采样率和高比特分辨率,使设计人员能够生成理想的波形,以便对雷达、卫星和频率捷变系统进行精确的测试。

  • no image available PXI 示波器和数字化仪 

    PXI 示波器和数字化仪

    是德科技数字化仪是采用模块化体系结构设计的模数转换器多功能卡。是德科技的 PXI 数字化仪包括:PXIe 宽带中频数字化仪和 PXIe 隔离数字化仪。

  • no image available PXI 机箱和控制器 

    PXI 机箱和控制器

    通过 Keysight PXI 机箱和控制器构建高性能 PXI 测试系统。

  • no image available M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz 

    M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2/4 通道任意波形发生器
    • 500 MSa/s,16 位,200 MHz 带宽(400 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • no image available M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz 

    M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2 或 4 通道任意波形发生器
    • 1 GSa/s,14 位,400 MHz(800 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • no image available M3100A PXIe 数字化仪:100 MSa/s,14 位,100 MHz 

    M3100A PXIe 数字化仪:100 MSa/s,14 位,100 MHz

    • 1 插槽 PXIe 4/8 通道数字化仪
    • 100 MSa/s,14 位,100 MHz 带宽
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • no image available M3102A PXIe 数字化仪 500 MSa/s,14 位,200 MHz 

    M3102A PXIe 数字化仪 500 MSa/s,14 位,200 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2 通道或 4 通道数字化仪
    • 500 MSa/s,14 位,200 MHz 带宽
    • 可选实时排序
    • 可选图形 FPGA 设计环境

  • no image available M3302A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合 500 MSa/s,16 位和 500 MSa/s,14 位 

    M3302A PXIe 任意波形发生器和数字化仪组合 500 MSa/s,16 位和 500 MSa/s,14 位

    • 2 插槽 PXIe 2 通道任意波形发生器和 2 通道数字化仪
    • 可选实时排序
    • 可选图形 FPGA 设计环境