这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A

价格: US$ 94

Y1212A 是 5 件套塑料插槽挡板,可在任意 PXIe 机箱中使用。用户可将其插入空闲插槽中,改善流经 PXI 模块的气流。要求使用空闲的 PXI 填充面板。
US$ 94
Y1213A
PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

Y1213A

价格: US$ 179

包含 5 个单插槽填充面板和 EMC 垫圈的 PXI EMC 填充面板套件。
US$ 179
Y1217A
PXI chassis rack rail kit 

PXI chassis rack rail kit

Y1217A

价格: US$ 127

  • The Y1217A is a rail kit designed for the M9010A, M9018B, and M9019A when used in a Keysight rack.
US$ 127
Y1271A Rackmount kit: M9010A US$ 174

价格如有变更,恕不另行通知。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only US$ 345

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

相关产品和解决方案

  • no image available M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 

    M9019A PXIe 机箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3

    • 总共 18 个插槽:16 个 PXIe 混合插槽、1 个 PXIe 计时插槽和 1 个 PXIe 系统插槽
    • 多机箱电源排序和前面板外触发输入/输入
    • 800 W 可用直流功率(220-240 V 输入)和 42 W/插槽散热

  • no image available M9022A PXIe 系统模块:单端口(x8),Gen 3 

    M9022A PXIe 系统模块:单端口(x8),Gen 3

    • 1 插槽 3U 模块,在 PXIe 机箱的系统插槽中使用
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用

  • no image available M9023A PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3 

    M9023A PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3

    • 1 插槽 3U 模块,在 PXIe 机箱的系统插槽中使用
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用

  • no image available M9024A 配有连通性扩展选件的 PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3 

    M9024A 配有连通性扩展选件的 PXIe 高性能系统模块:双端口(x16),Gen 3

    • 3 插槽 3U,使用 PXIe 机箱系统插槽(使用 2 个扩展插槽)
    • 能够以 4 链路(4x4)或 2 链路(x8、x16)配置连接至 PXIe 背板
    • 标配 x8 PCIe 连接器,与标配 PCIe 电缆结合使用
    • 增加 I/O 端口:GP-IB 端口、2 个 USB 3.0 端口、4 个 USB 2.0 端口、2 个 GbE(RJ45)端口

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe 嵌入式控制器 

    M9036A PXIe 嵌入式控制器

    • Intel i5-520E 2.4 GHz 处理器
    • 160 GB 固态硬盘
    • 4 GB 乃至高达 8 GB 的 RAM 存储器

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • no image available M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3 

    M9048B PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3

    • Single port PCIe host adapter, enables AXIe/PXIe chassis connection to desktop/rack-mounted computer via a x8 PCIe cable
    • High data bandwidth (maximum 8 GB/s)
    • Cable lengths up to 100 m using Samtec active optical x8 Gen 3 PCIe cables

  • no image available M9049A PXIe 高性能主机适配器:双端口(x16),Gen 3 

    M9049A PXIe 高性能主机适配器:双端口(x16),Gen 3

    • 双端口 PCIe 主机适配器,能够通过 x8 PCIe 电缆将 AXIe/PXIe 机箱连接至台式/机架安装式计算机
    • 高数据带宽(x16 模式最高达 16 Gb/s)
    • 使用 Samtec 有源光纤 x8 Gen 3 PCIe 电缆,电缆最长达 100 米

相关行业和技术