这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

信号分析

  • 一键式噪声系数和增益测量,10 MHz 至 6 GHz 使用 M9391A,10 MHz 至 3.6 GHz 使用 M9393A
  • 支持 Keysight 346 系列噪声源(需要使用 346CH08 USB 适配器以连接 BNC 输入偏置噪声源 USB 控制器端口)
  • 与 U7227x 系列 USB 前置放大器结合使用,可以降低噪声系数测量的不确定度
  • 兼容 M9391A PXIe VSA 和 M9393A PXIe 高性能信号分析仪

测量

  • 测量包括噪声系数、增益、Y 因数、有效温度和热态/冷态功率密度
  • 使用测量不确定度计算器估算总体噪声系数
  • 应用指南《成功测量噪声系数的 10 条技巧》帮助优化测量和最大程度减少测量不确定度
  • 支持多级转换器、外部 LO 控制和手动模式

其他特性

  • 可升级许可证密钥
  • 可转移软件许可证支持一台主机内多达 4 个 PXIe VSA
  • SCPI 远程接口、代码兼容 ESA、PSA 和 NFA

描述

M9069A 噪声系数测量应用软件是用于是德科技模块化 PXIe VSA 的通用测量应用程序库中的一员,通过方便的一键式操作,可将它们转换成噪声系数测试仪,并自动执行测量程序,使您始终都能轻松应对设计和制造挑战。

噪声系数测量

  • 使用三种数据视图,表征接收机及其低电平元器件的噪声系数和增益:图形、仪表和表格
  • 使用用户可定义的扫描时间和噪声源建立时间设置,实现更高的测试灵活性

相关行业和技术