这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6950A eCall / ERA-GLONASS 一致性测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 

    KS8400A 自动化测试平台开发人员系统

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件。
    • 计时分析仪帮助优化测试方案的执行速度。
    • 结果查看器帮助显示、比较和分析测试方案数据
    • GUI 简化测试方案的生成和故障诊断

相关产品和解决方案

  • no image available U8903B 高性能音频分析仪 

    U8903B 高性能音频分析仪

    • < –110 dB 的低剩余失真,可以测量低失真器件
    • 宽测量带宽:使用 N3431A 带宽选件,可测量从直流(10 Hz)至 96 kHz 或 1.5 MHz 的范围
    • 通过多种选件实现灵活的配置,包括多达 8 种模拟分析仪和数字选件

  • no image available E7515A UXM 无线测试仪 

    E7515A UXM 无线测试仪

    • 可对新芯片和用户设备设计进行功能和射频设计验证
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 数据吞吐量
    • 载波聚合、8x4 DL MIMO、综合衰落
    • 可扩展的体系结构、多功能的触摸屏

  • no image available N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz 

    N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz

    • 高达 6 GHz
    • 中档性能:制造
    • 120 MHz 带宽
    • 结合 Signal Studio 软件可以实时生成信号

  • no image available N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz 

    N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz

    • 高达 6 GHz
    • 高性能:研发中使用的理想发射机
    • 高达 160 MHz 带宽
    • 结合 Signal Studio 软件可以实时生成信号