这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1CM030A
Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets

1CM030A
Two flange brackets
1CP018A
Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles

1CP018A
Two brackets and front handles

相关产品和解决方案

  • no image available 数字通信分析仪(DCA)示波器 

    数字通信分析仪(DCA)示波器

    最快的解决方法 - 86100D 数字通信分析仪,更具有高级的抖动分析功能

  • no image available 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统 [已停产] 

    54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统 [已停产]

    Keysight 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统提供最高性能的端对端测量系统。

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 [已停产] 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 [已停产]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产] 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 [已停产]

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等

  • Agilent 86100C DCA-J 带抖动分析的宽带宽示波器 86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰] 

    86100C Infiniium DCA-J宽带示波器主机 [已淘汰]

    得到正确答案的最快方法 - 带抖动分析(DCA-J)的86100A Infiniium 数字通信分析仪