这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

用于62.5/125光纤的2.8 GHz光通道

  • 波长范围:750-860 nm
  • 典型rms噪声:1.5 μW(3 GHz)
  • 参考接收机功能(155/622 Mb/s或1.063/1.250 Gb/s)

使用3.5 mm阳头输入的20 GHz电通道

  • 典型rms噪声:0.25 mV(12.4 GHz带宽)、0.5 mV(20 GHz带宽)

兼容性

  • 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-J主机

描述

Keysight 86100B Infiniium DCA是一款高速示波器,同时还具有数字通信分析仪和时域反射计的功能。
示波器/分析仪的组合使用户可以在最短时间内完成复杂的一致性测量,而无需学习繁琐的一致性测试程序。以前需要许多步骤才能完成的一致性测量现在可以一步完成。借助这种强大功能和直观的用户界面,工程师只需按一下按钮即可完成全部程序(例如一致性眼图分析)。