这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关产品和解决方案

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink 连通性软件 

    IntuiLink 连通性软件

    Keysight IntuiLink是把测试和测量仪器数据链接到PC应用程序的免费连通性软件。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    9.953,10.3125,10.51875,10.664,10.709,11.096,11.317Gb/s

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    155,622Mb/s, 2.488,2.50,2.666, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    1.063,1.25, 2.125,2.488, 2.50, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 

    86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • no image available 83496B 具有相位噪声分析功能的光/电时钟恢复模块 [已停产] 

    83496B 具有相位噪声分析功能的光/电时钟恢复模块 [已停产]

    具有相位噪声分析功能的83496B时钟恢复模块提高了眼图掩码和抖动测量的精度,并显著提高了时钟恢复电路的性能。

  • 86100D Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机 86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件 

    86100D-9FP 用于 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析软件

    • 全面的脉冲幅度调制(PAM-4)信号分析
    • 电和光信号
    • 眼宽、眼高、眼图偏移
    • 电平幅度、电平噪声、电平偏移
    • 线性度测量等