这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M1971V 波导谐波混频器(智能混频器),50 至 75 GHz

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

M1971V-101 Local Oscillator Cable, 1 meter US$ 0
M1971V-102 Local Oscillator Cable, 3 meter US$ 0
M1971V-201 USB Cables, 1.8 meter US$ 0
M1971V-202 USB Cables, 3 meter US$ 0
M1971V-301 Jackstand Accessories US$ 721
M1971V-ABA English user manual, printed US$ 0

价格如有变更,恕不另行通知。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years US$ 1,346
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years US$ 2,533
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only US$ 1,052

价格如有变更,恕不另行通知。

相关产品和解决方案

  • no image available N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 高达 26.5 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 510 MHz 分析带宽
    • 出色的相位噪声
    • 带宽高达 510 MHz 的可升级实时频谱分析仪

  • no image available N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 航空航天、国防、商业通信等要求极为严苛的应用中的基准
    • 先进的性能、灵活性、功能和可扩展性
    • 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试

  • no image available N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz 

    N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz

    • 快速适应无线器件不断演进的测试要求
    • 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
    • X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试

  • no image available N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz

    • 使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求
    • 获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
    • 测量在大信号遮蔽下的最小信号

相关行业和技术